Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
Technische Daten
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis 45 °C
Hinweise
Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.