Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.
LED-Anzeige
Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
Farbe der Status-LED (rot, grün, blau, gelb, cyan, orange, violett, oder weiß) einstellbar.
Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
16 mm
Tastenfläche:
95 x 95 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
KNX Data Secure kompatibel.
Updatefähigkeit ab dem Index 01 über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.