Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach
Serienschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0125 66
0125 66
35,18 EUR
EAN 4010337125662
VE 1/5
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 0125 67
0125 67
38,84 EUR
EAN 4010337125679
VE 1/5
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 0125 65
0125 65
38,84 EUR
EAN 4010337125655
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Mit abtastbarer Bedienerführung.
  • Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012566

RFA, 376 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012566

IFC, 54 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Schalten und Tasten Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter