Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.
Merkmale
Merkmale
Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
Montage in tiefe Gerätedose.
Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3.
Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein.
Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein.
Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar.
Technische Daten
Spannungsversorgung:
AC 230/240 V~
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
0 °C bis 50 °C
Montagehöhe:
1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne
Nahbereich:
ca. 5 cm
Fernbereich:
ca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite
Fernbereich:
ca. 2 m
Helligkeit:
10 bis 1000 lx
Nachlaufzeit:
1 s bis 60 min
Anschluss Schraubklemmen
Eindrähtig:
1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 bis 2,5 mm²
Anschlussleistung
Glühlampen:
400 W
HV-Halogen:
400 W
Tronic-Trafo:
400 W
LED-Lampen:
100 W
Einbautiefe:
33 mm
Hinweise
Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.