Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
max. 2 W
Nennspannung DALI:
DC 16 V (typ.)
Anzahl DALI Teilnehmer:
max. 26
Anzahl parallelschaltbarer DALI Potentiometer mit integriertem Netzteil:
max. 4
Farbtemperatureinstellung:
2000 bis 10000 K
Anschluss eindrähtig:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C