Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw.
Technische Daten
Nennspannung
primär:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundär:
AC 24 V
Nennstrom sekundär:
1 A
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE):
4
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.