Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.
Mit akustischem und optischem Signal.
Mit Schraubklemmen.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom IL:
16 A
Schutzpegel
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV
Einbautiefe:
31 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise
Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11.
Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2.
Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen.
Lieferumfang
Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.