Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
Temperatursturzerkennung.
Bediensperre.
Ventilschutzfunktion.
Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
Funktionen mit Gira System 3000 App
Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen.
Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur).
Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten.
Sperre der vor Ort Bedienung möglich.
Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®.
Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar.
Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Technische Daten
Ganggenauigkeit pro Monat:
± 10 s
Gangreserve:
ca. 4 h
Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweite:
typ. 10 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.