Schaltkontakt:
µ-Kontakt, 1 x Schließer potenzialfrei
Schaltvermögen AC 230 V:
10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3
Kapazitive Last AC 230 V:
10 A, max. 140 µF
gewickelter Trafo:
1200 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²