Stellkraft:
80 N bis 120 N
Länge der Anschlussleitung je KNX Linie (gilt in Summe für alle in der Linie befindlichen Stellantriebe):
max. 30 m
Binäreingang/Fernfühler:
max. 10 m
Anzahl Stellantriebe pro KNX Linie:
max. 30 Stück
Umgebungstemperatur:
0 °C bis 50 °C