Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich.
Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden.
Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen.
Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit.
Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation.
Kameramodul in drei Achsen einstellbar.
Technische Daten
Nennspannung:
DC 12 V +10 %
Stromaufnahme
DC 12 V:
max. 500 mA
Anschlüsse:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)
Kamera
Bildaufnehmer:
1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
Typ:
Vario, manuell
Objektiv:
2,8 bis 12 mm
Auflösung:
480 TVL
Horizontaler Blickwinkel:
28° bis 85°
Tag-/Nachtumschaltung:
Elektromechanischer IR-Cut Filter
Electronic-Shutter-Regelung:
1/50 bis 1/50 000 s
Kamerasteuerung:
On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel
Mindestbeleuchtung
Tag:
0,05 lx
IR-Modus:
0 lx
IR LED:
24 LED
IR Reichweite:
20 m
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C
Schutzart:
IP66
Luftfeuchtigkeit:
max. 90%
Gewicht:
ca. 660 g
Abmessungen in mm
Externe Kamera:
Ø 126
H 100,3
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Mehr