Gira L1

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2070 00
2070 00
682,97 EUR
EAN 4010337016717
VE 1
PS 25
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Logikfunktionen:
    Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator).
  • Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge).
  • Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen:
    bis zu 20 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
    bis zu 20 Szenen-Sets mit jeweils 64 Szenen.
  • Bis zu 480 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar
    (300 KNX Gruppenadressdatenpunkte, 180 frei verfügbare Gerätedatenpunkte).
  • Interkomfunktion um Werte z. B. zwischen einem weiteren L1 oder einem X1 über Ethernet auszutauschen.
  • Optimierte Inbetriebnahme:
    schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • Hohe Sicherheit:
    Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen GPA und Gira L1 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
    Das Geräte-Passwort schützt den Gira L1 vor Fremdzugriff.
  • Projektsicherung: Speichern einer Projektkopie auf dem Gira L1.
  • Inbetriebnahme:
    Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert.
    Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
  • Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Softwareupdates.
  • Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmwareupdate erforderlich.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
2 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira L1
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 207000

RFA, 464 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 207000

IFC, 24 Kb

Laden


Behebung des Kommunikationsproblems zwischen GPA und den Geräten
Software

Best.-Nr.

ZIP, 130 Kb

Laden


Gira L1
Produktdatenbank

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8 (ab Firmware 2.0)

Best.-Nr. 2070 00

ZIP, 166 Kb

Laden


Gira L1
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 2070 00

PDF, 378 Kb

Laden


Gira L1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 2070 00

PDF, 1.050 Kb

Laden


Gira L1
Zertifikate

Lizenztext

Best.-Nr. 2070 00

PDF, 712 Kb

Laden


Gira L1 Firmware-Update
Software

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.2 benötigt.

Best.-Nr. 2070 00

ZIP, 39.062 Kb

Laden


Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"
Software

Gira G1 Benachrichtigungen:
Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1.

Gira G1 TKS-Zustand:
Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.

Best.-Nr. 2096 00

ZIP, 462 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads