LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGB
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
RGB
Best.-Nr. 1169 00
1169 00
110,39 EUR
EAN 4010337042341
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Integration in das Schalterprogramm Flächenschalter

Adapterrahmen FL f. Sys55 Komp.

Merkmale

Merkmale

  • LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich.
  • Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen.
  • Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt.
  • Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden.
  • Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar.
  • Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden.
  • In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt.
  • Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
1,8 W/2,0 VA

Lichtstärke (Weiß):
1,2 cd

Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
maximum:
1,5 mm²

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Lieferumfang

  • Es liegt der LED-Orientierungsleuchte eine Edelstahllamelle zur Lichtstreuung (Verringerung der Blendung) bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira LED-Beleuchtung
Produktinformation

Produktinformation
Gira LED-Beleuchtung
Für mehr Sicherheit und Orientierung
Bestell-Nr. 1766 10

Best.-Nr.

PDF, 248 Kb

Laden


LED-Signalleuchte / LED-Orientierungsleuchte
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 461 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads