SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4454 01
4454 01
15,36 EUR
EAN 4010337094029
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4454 03
4454 03
15,36 EUR
EAN 4010337094050
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4454 27
4454 27
15,36 EUR
EAN 4010337094081
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4454 28
4454 28
16,66 EUR
EAN 4010337094098
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4454 26
4454 26
21,21 EUR
EAN 4010337094074
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4454 005
4454 005
21,21 EUR
EAN 4010337093992
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4454 015
4454 015
21,21 EUR
EAN 4010337094043
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4454 600
4454 600
29,36 EUR
EAN 4010337094104
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0454 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads