Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
Integrierte Spannungsversorgung nach DALI Spezifikation (DIN IEC 60926) für 26 DALI Teilnehmer.
Parallelschalten von bis zu 4 DALI Potentiometern mit integriertem Netzteil um bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen.
Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast.
Speichern einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
max. 2 W
Nennspannung DALI:
DC 16 V (typ.)
Ausgangsstrom:
max. 52 mA
Anzahl DALI Teilnehmer:
max. 26
Anzahl parallelschaltbarer DALI Potentiometer mit integriertem Netzteil:
max. 4
Einbautiefe:
32 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei der Auswahl der DALI Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI Teilnehmer und des DALI Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.