Einsatz HDMI 2fach
Kupplung

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5671 03
5671 03
243,44 EUR
EAN 4010337461647
VE 1/5
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5671 10
5671 10
243,44 EUR
EAN 4010337461654
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 20 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads