Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör).
Montage auf Kühlmittelleitung.
Technische Daten
Nennspannung:
DC 3,3 V bis 5 V SELV
Stromaufnahme:
typ. 0,5 mA
Anschlussleitung:
2 m
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.