Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.
Merkmale
Merkmale
Gira Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen.
Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe.
Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung.
Die beiden oberen Steckdosen sind um 30° gedreht.
Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm².
Technische Daten
Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):
IP44
Hinweise
Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
1-Dübelbefestigung.
Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.
Lieferumfang
Drei SCHUKO-Steckdosen sind im Lieferumfang enthalten.
Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
Fuß:
B 229
H 10
T 155
Säule:
B 142
H 769
T 75
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.