Gira One Medium:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)
Nennspannung:
AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung (AC 230 V) pro Kanal
gewickelter Trafo:
20 bis 210 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 225 W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 200 W
HV-LED-Lampen:
typ. 1 bis 200 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 20 bis 150 W
Anschlussleistung (AC 110 V) pro Kanal
Glühlampen:
20 bis 110 (120) W
HV-Halogen:
20 bis 110 (120) W
gewickelter Trafo:
20 bis 110 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 110 (120) W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 50 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 50 (100) W
HV-LED-Lampen:
typ. 1 bis 18 (100) W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 20 bis 40 (75) W
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Gira One Bus:
Anschluss- und Abzweigklemme
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²