Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Universal- Aus-Wechselschalter
Best.-Nr. 0106 00
0106 00
9,91 EUR
EAN 4010337106005
VE 10/100
PS 21
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.
Nachfolgeartikel: 010200 ➔ 310200 | 010600 ➔ 310600 | 010700 ➔ 310700 | 010900 ➔ 310900 | 081600 ➔ 381600

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 010600

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 010600

IFC, 15 Kb

Laden


Kreuzschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Kreuzschaltung

Best.-Nr. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Laden


Universal Aus-Wechselschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Ausschaltung 1-polig

Best.-Nr. 0106 00

PDF, 12 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads