eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 2fach Mini

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5425 00
5425 00
129,36 EUR
EAN 4010337774228
VE 1/5
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen und Motoren.
  • Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor gemeinsam für beide Ausgänge.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Szenenbetrieb.
  • Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).

Mit eNet Server einstellbar:

  • Blinkfunktion.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Minimale Schaltwiederholzeit.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1

Anschlussleistung
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
LED-Lampen:
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Motoren:
450 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Abmessungen in mm

Ø 53 H 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 2fach Mini
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5425 00

PDF, 1.018 Kb

Laden


eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 2fach Mini
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5425 00

PDF, 190 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads