Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung.
Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr.
Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung.
Interner Temperatursensor.
Frostschutzfunktion.
Geräuschloses Schalten.
Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung).
Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
Anpassung an Ventile (stromloss offen oder stromlos geschlossen).
Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur).
Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
<0,5 W
Anzahl der Stellantriebe:
1 bis 10
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Leitungslänge Eingänge:
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.