Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
100 – 1000 W
Best.-Nr. 1181 00
1181 00
204,10 EUR
EAN 4010337003939
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230/240 V, 50 Hz

Anschlussleistung bei 25 °C
Glühlampen:
100 bis 1000 W
HV-Halogen:
100 bis 1000 W

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Dimmer Druck-Wechsel Glühlampe
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1181 00

PDF, 289 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads