Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Patientenhandgerät mit Sprechfunktion

Artikelvergleich | 1

245,16 EUR
Best.-Nr. 5960 00
EAN 4010337105404
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Nach Betätigung der roten Ruftaste hat der Patient die Möglichkeit des "Diskreten Sprechens" in das Patientenhandgerät.

Funktionen

  • Schalten von Raum- und/oder Leselicht.
  • Anschlussüberwachung (durch das Unterputz-Gerät).
  • Erkennung einer Ruftastenblockade (durch das Unterputz-Gerät).
  • Funktionsprüfung nach Anschluss (durch das Unterputz-Gerät).

Technische Daten

Zum Anschluss an:
Zimmergeräte mit Nebensteckkontakt

Anschlussleitung:
3 m

Stecker:
7-polig

Lieferumfang

  • Selbstlösender Schutzadapter, Buchse 7-polig, Stecker RJ45, liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste