Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Zugtaster Funk für Notrufset Funk

Artikelvergleich | 1

Reinweiß glänzend
72,70 EUR
Best.-Nr. 5932 03
EAN 4010337785415
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Rufauslösung über Zugschnur mit rotem Knauf.
  • Rotes Beruhigungslicht im Gerätegehäuse.

Technische Daten

Zum Anschluss an:
Notrufset Funk

Spannungsversorgung:
DC 3,6 V, 1200 mAh

Batterie
Typ:
1 x CR ½ AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium (14,7 x 25,2 mm)
UN-Nr.:
3091

Funkfrequenz:
868,35 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Umgebungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40 °C

Montage:
Gerätedose 1fach

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
  • Der Zugtaster Funk ist sowohl für Wand- als auch Deckenmontage geeignet.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste