Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Einsatz VGA 15-polig und Miniklinke 3,5 mm
Kabelpeitsche


Cremeweiß glänzend
68,05 EUR
Bestell-Nr. 5659 01
EAN 4010337461265
VE 1
PS 01

Reinweiß glänzend
68,05 EUR
Bestell-Nr. 5659 03
EAN 4010337461272
VE 1
PS 01

Schwarz matt
68,05 EUR
Bestell-Nr. 5659 10
EAN 4010337461289
VE 1
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 21 mm
Kabelpeitsche:
mind. 57 mm

Wellenimpedanz bei Kabelpeitsche:
75 Ω

Länge der Kabelpeitsche:
200 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
660 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste