Spannungsversorgung:
über Flachbandkabel, 10-polig
Größe:
4“ IPS TFT LCD Volltouch
Auflösung:
480 x 480 Pixel (Active Area)
Ruhezustand (Display aus):
300 mW
Aktivzustand (Display ein, max. Helligkeit):
1,3 W
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm:
B 106,5 x H 106,5 x T 28,7