Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.
Merkmale
Merkmale
Senkrechte und waagerechte Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
Für die Verwendung im Fassadenmodul geeignet.
Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde.
Hinweise
System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.
Zur Verwendung mit System 106 Einbaudose flächenbündig bei bauseitig vorhandener Frontplatte (Briefkasten, Türseiteneinbau o. ä.).
Lieferumfang
Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlußwiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach).
Abmessungen in mm
Gehäuse 1fach:
106,5
106,5
23,35
Gehäuse 2fach:
106,5
213,0
25,35
Gehäuse 3fach:
106,5
319,5
25,35
Gehäuse 4fach:
106,5
426,0
25,35
2 x 2fach:
213,0
213,0
25,35
Gehäuse 5fach:
106,5
532,5
25,35
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.