Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz 1fach

Artikelvergleich | 1

Reinweiß glänzend
109,17 EUR
Bestell-Nr. 5490 112
EAN 4010337885641
VE 1/5
PS 42

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.

Notwendiges Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Der eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz ermöglicht das manuelle und funkgesteuerte Bedienen von System 2000 Schalt- und Dimmeinsätzen.
  • Auswertung von Nebenstellen.
  • Szenenbetrieb.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Statusanzeige des Schaltzustands über LED.
  • Einschalthelligkeit speicherbar in Kombination mit Unterputz-Dimmeinsatz.

Mit eNet Server einstellbar.

  • Maximal- bzw. Minimalhelligkeit.
  • Dimmgeschwindigkeit.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Der Betrieb auf System 2000 Nebenstelleneinsätzen ist nicht möglich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz 1fach
Zertifikate

Konformitätserklärung inkl. RED

Laden
Bestell-Nr.
5490 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
82 Kb

eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz 1fach
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
5490 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
803 Kb

Funk-Schalt-/Dimmaufsatz 1fach System 2000
Zertifikate

Konformitätserklärung.

Laden
Bestell-Nr.
5490 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
93 Kb

Systemgrundlagen Gira eNet
Fibeln / Systemgrundlagen

eNet SMART HOME

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
10.215 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste