eNet Funk Universalsender 2fach Mini

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5453 00
5453 00
81,48 EUR
EAN 4010337774310
VE 1/5
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
  • Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger.
  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
  • Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang.
  • Anschluss einer externen Status-LED.
  • Anzeige Übertragungsstatus.
  • Betriebsarten: 1fach Schalten/Dimmen/Jalousie, 1fach Automatikfunktion, 2fach Schalten/Dimmen/Tastbetrieb, 2fach Automatikfunktion.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
  • 2fach Jalousie.
  • Bediensperren.
  • Verbindungen einrichten freigegeben bzw. gesperrt.
  • Status für Zwangsführung.
  • Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
  • Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
  • Repeaterfunktion.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Nennspannung:
AC 110 V bis 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,5 W

Eingänge
Leitungslänge:
max. 100 m
Eingangsstrom:
2 mA
Signaldauer:
min. 200 ms

Ausgang Status-LED
Nennspannung:
AC 110 V bis 230 V
Ausgangsstrom:
40 mA

Abmessungen:
Ø 53,0 H 23,0 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Universalsender 2fach Mini
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5453 00

PDF, 1.910 Kb

Laden


eNet Funk Universalsender 2fach Mini
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5453 00

PDF, 189 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads