Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

eNet Funk Schaltaktor 1fach ZS

Artikelvergleich | 1

Reinweiß
103,14 EUR
Best.-Nr. 5448 02
EAN 4010337017905
VE 1
PS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Der eNet Funk Schaltaktor ZS ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Szenenbetrieb.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Tastenfunktion.
  • Blinkfunktion.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Minimale Schaltwiederholzeit.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1

Anschlussleistung
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Gira Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
LED-Lampen:
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Montage in SCHUKO-Steckdose oder Steckdose mit Erdungsstift im Innenbereich.

Abmessungen in mm

B 55 H 125 T 30

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

eNet Funk Schaltaktor 1fach ZS
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5448 02
Dateiformat
PDF
Dateigröße
952 Kb

eNet Funk Schaltaktor 1fach ZS
Zertifikate

Konformitätserklärung inkl. RED

Laden
Best.-Nr.
5448 02
Dateiformat
PDF
Dateigröße
82 Kb

eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.039 Kb

Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
6.292 Kb

Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
5.776 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste