System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5375 01
5375 01
78,99 EUR
EAN 4010337051138
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5375 03
5375 03
78,99 EUR
EAN 4010337051145
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5375 27
5375 27
78,99 EUR
EAN 4010337051169
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5375 28
5375 28
81,99 EUR
EAN 4010337051176
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5375 26
5375 26
86,72 EUR
EAN 4010337051152
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5375 005
5375 005
86,72 EUR
EAN 4010337051183
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5375 015
5375 015
86,72 EUR
EAN 4010337087298
VE 1/5
PS 02
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 5375 600
5375 600
95,31 EUR
EAN 4010337051190
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
25, 50, 75, 100 %

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Nachlaufzeit:
ca. 2 min fest

Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 15 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 10 m

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 10 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 9 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 537528

RFA, 524 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 537528

IFC, 73 Kb

Laden


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads