Funk Außensirene

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5261 16
5261 16
297,98 EUR
EAN 4010337059493
VE 1
PS 33
Anthrazit
Best.-Nr. 5261 110
5261 110
297,98 EUR
EAN 4010337059639
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Zur visuellen und akustischen Alarmierung im Außenbereich.
  • Signaltonlautstärke ca. 110 dB(A).
  • Integrierter Sabotageschutz.

Technische Daten

Spannungsversorgung
intern (Batterie):
6 x Typ AA Lithium

Batterie
Typ:
LR6
UN-Nr.:
3091

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Signalton
Lautstärke:
ca. 110 dBA

Schutzart:
IP54

Schutzklasse:
IV

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C

Gewicht
inkl. Batterie:
850 g

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  • Nur zur Installation im Außenbereich.
  • Empfohlene Montagehöhe mindestens 3 m.
  • Montageort wählen mit mindestens 1,5 m Abstand zu spannungführenden Teilen und Blitzableitern.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 200 H 200 T 60

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Funk Außensirene
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5261 ..

PDF, 133 Kb

Laden


Funk Außensirene
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5261 16
5261 110

PDF, 149 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 1.308 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Gebrauchsanleitungen

Schnellstartanleitung

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 1.827 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads