Externer Reedkontakt

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5235 16
5235 16
17,55 EUR
EAN 4010337059233
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Länge der Zuleitung:
2 m

Widerstand:
200 kΩ

Hinweise

  • Nur zur Verwendung mit Funk Magnetkontakt Best.-Nr.: 5241 16 geeignet.
  • Zur VdS-konformen Installation ist der Anschluss dieses externen Reedkontakts nicht geeignet.

Abmessungen in mm

B 34 H 10 T 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads