Funk Glasbruchmelder Unterputz

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5222 03
5222 03
259,06 EUR
EAN 4010337019114
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Funk Glasbruchmelder dient zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Glastüren.
  • Das Gerät wertet das Geräusch und den Schalldruck einer berstenden Glasscheibe aus.
  • Integrierter Sabotageschutz.

Technische Daten

Spannungsversorgung
Batterie:
1 x CR123A

Batterie
UN-Nr.:
3091

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  • Nur zur Installation in Innenräumen.
  • Der Montageort hat Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des Glasbruchmelders (Gebrauchsanleitung beachten).

Lieferumfang

  • Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
  • Tragring und Tragringadapter zur Integration in Abdeckrahmen System 55 sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 55 H 55 T 40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Funk Glasbruchmelder
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5222 03
5223 16

PDF, 1.057 Kb

Laden


Funk Glasbruchmelder Unterputz
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5222 03

PDF, 51 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads