Alarme und Statusmeldungen anzeigen und quittieren.
Status des Sicherungsbereichs ändern (z. B. in "Extern Scharf").
Manuell Alarm (z. B. Panikalarm) durch Codeeingabe auslösen.
Integrierter Sabotageschutz.
Technische Daten
Spannungsversorgung
extern:
DC 12 V, 0,1 A
intern (Batterie):
4 x CR123A
Batterie
UN-Nr.:
3091
Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Montagehöhe:
1,5 m
Umweltklasse:
II
Sicherheitsgrad:
2
Luftfeuchtigkeit:
93 %
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
Nur zur Installation in Innenräumen.
Pro Sicherungsbereich wird eine Bedieneinheit benötigt.
Bei Einsatz des Netzteils bzw. des Türmoduls muss der Geräteträger verwendet werden. Einsatz Türmodul nur mit Spannungsversorgung.
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
B 95
H 170
T 10
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.