Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Taster, Wippe 2fach


Cremeweiß glänzend
95,00 EUR
Best.-Nr. 5173 01
EAN 4010337090533
VE 1/5
PS 06

Reinweiß glänzend
95,00 EUR
Best.-Nr. 5173 03
EAN 4010337090540
VE 1/5
PS 06

Reinweiß seidenmatt
95,00 EUR
Best.-Nr. 5173 27
EAN 4010337090557
VE 1/5
PS 06

Anthrazit
97,50 EUR
Best.-Nr. 5173 28
EAN 4010337090564
VE 1/5
PS 06

Farbe Alu
100,50 EUR
Best.-Nr. 5173 26
EAN 4010337090571
VE 1/5
PS 06

Schwarz matt
100,50 EUR
Best.-Nr. 5173 005
EAN 4010337090588
VE 1/5
PS 06

Grau matt
100,50 EUR
Best.-Nr. 5173 015
EAN 4010337090601
VE 1/5
PS 06

Edelstahl
107,00 EUR
Best.-Nr. 5173 600
EAN 4010337090595
VE 1/5
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • KNX Taster mit integriertem Busankoppler.
  • Integrierter Temperatursensor.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX Tasters möglich.

Funktionen

  • Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
  • Schalten: Der Befehl beim Drücken und / oder Loslassen ist einstellbar (Keine Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
  • Dimmen: Der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
  • Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar. Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung angepasst werden.
  • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte und 2 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
  • Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und die Szenennummer ist einstellbar.
  • 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme auf den KNX ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.

Funktionen der Status-LED

  • Jede Status-LED kann unabhängig zur Bedienfläche parametriert werden.
  • Funktionen Status-LED: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung.
  • Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
  • Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über Kommunikationsobjekt reduziert werden.
  • Zusätzlich kann fur jede Status-LED eine überlagerte Funktion freigegeben werden, wodurch eine andere Farbe und Anzeigeart eingestellt werden kann.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

  • Durch die Tastsensorfunktion Reglernebenstelle können externe Raumtemperaturregler angesteuert werden.
  • Betriebsmodusumschaltung, Zwangsbetriebsmodus, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung.
  • Auswertung des Reglerzustandes über die Status-LED.
  • Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
15 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service-App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem System 55 verwenden.
  • Beleuchtet im Sinne der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.
  • Tragring mit Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Taster, Wippe
Produktdatenbank

ab ETS5.7.3

Laden
Best.-Nr.
5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
876 Kb

Taster, Wippe
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
4.189 Kb

Taster, Wippe
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.135 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste