Taster-Busankoppler WG AP 1fach mit Kontrollfenster und 2-Punkt-Bedienung für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 5152 30
5152 30
101,17 EUR
EAN 4010337500070
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Merkmale

Merkmale

    Tastenfunktion

    • Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
    • Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    • Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
    • Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
    • Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.
    • Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
    • Bei 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) kann die Wippe beidseitig (z. B. oben / unten) bedient werden.
    • Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44).
    • Funktionen der Status-LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen.
    • Bedienkonzepte Wippen- oder Tastenfunktion einstellbar.

    Wippenfunktion

    • Schalten, Dimmen und Jalousie.
    • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller/Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
    • Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar (Wippe oben: AUF / Wippe unten: AB, Wippe oben: AB / Wippe unten: AUF).

    Technische Daten

    KNX Medium:
    TP256

    Anschluss KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    Schutzart:
    IP44

    Schutzklasse:
    III

    Umgebungstemperatur:
    -25 °C bis +55 °C

    Relative Luftfeuchtigkeit:
    5 bis 93 % (keine Betauung)

    Lieferumfang

    • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Weitere Links

    Gira Taster-Busankoppler für KNX
    Mehr

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Taster Busankoppler AP WG
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 848 Kb

    Laden


    Taster Busankoppler AP WG
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 877 Kb

    Laden


    Taster Busankoppler AP WG
    Produktdatenbank

    ab ETS3.0f

    Best.-Nr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 72 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads