Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.95

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Best.-Nr. 5031 903
5031 903
80,18 EUR
EAN 4010337098256
VE 1
PS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Best.-Nr. 5031 927
5031 927
80,18 EUR
EAN 4010337098287
VE 1
PS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
Best.-Nr. 5031 928
5031 928
80,18 EUR
EAN 4010337098195
VE 1
PS 06
Aluminium (eloxiert)
Best.-Nr. 5031 17
5031 17
68,37 EUR
EAN 4010337072669
VE 1
PS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
Best.-Nr. 5031 905
5031 905
80,18 EUR
EAN 4010337098225
VE 1
PS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
Best.-Nr. 5031 915
5031 915
80,18 EUR
EAN 4010337098157
VE 1
PS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
Best.-Nr. 5031 126
5031 126
68,37 EUR
EAN 4010337072638
VE 1
PS 06
Bronze
Best.-Nr. 5031 38
5031 38
133,28 EUR
EAN 4010337098324
VE 1
PS 06
Glas Schwarz
Best.-Nr. 5031 05
5031 05
68,37 EUR
EAN 4010337072546
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5031 219
5031 219
115,58 EUR
EAN 4010337072607
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Tastsens.4.95 Komfort 1f OneKNX Tastsens.4.95 24 V 1f

Merkmale

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 54.802 Kb

Laden


Montageabstände
Montageanleitungen

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Best.-Nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.123 Kb

Laden


Wippenset für Tastsensor 4.95
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads