Neu

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
Schraubklemmen

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4183 70
4183 70
10,83 EUR
EAN 4010337117759
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads