Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ mit Shutter
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2776 01
2776 01
18,74 EUR
EAN 4010337079347
VE 10
PS 29
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2776 03
2776 03
18,74 EUR
EAN 4010337079354
VE 10
PS 29
Anthrazit
Best.-Nr. 2776 28
2776 28
21,46 EUR
EAN 4010337079378
VE 10
PS 29
Farbe Alu
Best.-Nr. 2776 26
2776 26
25,65 EUR
EAN 4010337079361
VE 10
PS 29
Schwarz matt
Best.-Nr. 2776 005
2776 005
25,65 EUR
EAN 4010337037774
VE 10
PS 29
Grau matt
Best.-Nr. 2776 015
2776 015
25,65 EUR
EAN 4010337086352
VE 10
PS 29
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 2776 600
2776 600
29,48 EUR
EAN 4010337022077
VE 10
PS 29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
17 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 277601

RFA, 376 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 277601

IFC, 14 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads