Plug & Light Strahler dimmbar

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2692 102
2692 102
161,94 EUR
EAN 4010337056089
VE 1
PS 28
Schwarz matt
Best.-Nr. 2692 105
2692 105
165,80 EUR
EAN 4010337056102
VE 1
PS 28
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

P&L Lichtsteckd. P&L Lichtsteckd. mech.Verr.

Merkmale

Merkmale

  • Betrieb mit der Lichtsteckdose des Systems Plug & Light.
  • Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich.
  • Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 und 15 mm).
  • Schwenkbar 0° bis 90°.
  • Stufenlos drehbar um 360°.
  • Dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittdimmer bei konstanter Farbtemperatur von ca. 2700 K (erfordert separate Ader vom Dimmer zur Lichtsteckdose).

Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V SELV

Leistungsaufnahme:
5,6 W

Lichstrom:
390 lm

Farbtemperatur:
2700 k

Farbwiedergabe (Ra):
typ. 85

Enegieeffizienzklasse:
A++ bis A

Lebensdauer (L 80 / B 10):
60.000 h

Abstrahlwinkel:
45°

Dimmbereich:
1 bis 100%

Schutzart:
IP20

Schutzklasse:
III

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +25 °C

Hinweise

  • Wenn die Lampe gedimmt werden soll, ist zusätzlich zum Dimmersignal eine permanente Spannungsversorgung AC 230 V erforderlich.

Lieferumfang

  • Artikel 2692 102 wird mit zusätzlichem weißen Blendenring geliefert.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Strahler dimmbar, Strahler warmdimmbar
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2692 ..
2695 ..

PDF, 570 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads