Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern.
Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA.
Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistung:
max. 2 W
Gehäusetemperatur:
max. +65 °C (tc)
Leitungslänge:
ca. 15 cm
Hinweise
Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00.
Abmessungen in mm
B 43
H 11,5
T 28,5
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.