Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Universal-Seriendimmeinsatz (Tastdimmer)


2 x 50 – 260 W/VA
142,36 EUR
Bestell-Nr. 2263 00
EAN 4010337049951
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der Seriendimmer ist ein Tastdimmer mit zwei unabhängigen Universal-Dimmkanälen zum Schalten und Dimmen verschiedener Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos und NV-Halogen mit konventionellen Trafos.
  • Die beiden Kanäle können, voneinander unabhängig, unterschiedliche Lastarten steuern.
  • Über System 2000 Nebenstelle (2-Draht) können die beiden Kanäle synchron bedient werden.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf.
  • Speicherung eines Einschaltdimmwertes (auch über Nebenstelle).
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung pro Kanal
bei 25 °C:
50 bis 260 W/VA
bei 45 °C:
50 bis 220 W/VA

Anschlussleistung bei 25 °C
Glühlampen:
50 bis 260 W
HV-Halogen:
50 bis 260 W
Gira Tronic-Trafo:
50 bis 260 W
gewickelter Trafo mit
mind. 85 % Nennlast:
50 bis 260 VA
ohmsch-induktiv:
50 bis 260 VA
ohmsch-kapazitiv:
50 bis 260 W

Nebenstellenanzahl
kapazitiv-induktiv:
nicht zulässig

Einbautiefe:
22 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Kapazitive Lasten (z. B. Gira Tronic-Trafos) und induktive Lasten (z. B. konventionelle Trafos) nicht gemeinsam an einem Dimmkanal des Universal-Dimmeinsatzes anschließen.
  • Bei Belastung eines Ausgangs mit mehr als 260 W/VA die Lastverteilung und Temperaturbereich beachten.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Seriendimmer
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
149 Kb

Universal- Seriendimm- Einsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2263 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
352 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste