Gira X1

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2096 00
2096 00
995,08 EUR
EAN 4010337023647
VE 1
PS 25
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS und Android) und Logikmodul in einem Gerät.
  • Gira Smart Home App auch für PC mit Windows® Betriebssystem verfügbar.
  • Visualisierungsfunktionen:
    Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), Schalter, Taster, Jalousie und Rolllade mit und ohne Positionierung, Heizung, Klima, Szenennebenstelle, Szenenset, IP-Kamera, Statusanzeige, Wertgeber, Prozentwertgeber, Temperaturwertgeber, Saunaregelung, Audiosteuerung und Klimaanlage
  • Pro Projekt können bis zu 250 Funktionen über die App gesteuert werden.
  • Bis zu 250 Funktionsuhren, die der Benutzer in der App einstellen kann.
  • In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden.
  • Anwesenheitssimulation
  • Sprachsteuerung (Amazon Alexa und Google Assistant) in Verbindung mit Gira S1.
  • Versenden von Push-Nachrichten in Verbindung mit dem Gira S1 möglich.
  • Anbindung an Sonos und Philips Hue, begrenzt auf maximal 30 Funktionen, bzw. maximal 5 Hue Bridge.
  • Direkte Kommunikation mit Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und Gira L1 um Informationen und Werte über Ethernet auszutauschen.
  • Alarmvisualisierung für Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
  • Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeräten auf den Gira X1.
  • Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche.
  • Logikfunktionen:
    Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator).
  • Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge).
  • Neuer Logikbaustein für Modbus TCP Anbindung
  • Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen:
    bis zu 50 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
    bis zu 50 Szenensets mit jeweils 64 Szenen.
  • Bis zu 1450 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar
    (1000 KNX Gruppenadress-Datenpunkte, 450 frei verfügbare Geräte-Datenpunkte).
  • Optimierte Inbetriebnahme:
    Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • KNX Schnittstellenfunktion, um das ETS-Projekt aus der Ferne in Betrieb nehmen zu können.
  • Auslesen des aktuellen Gira X1-Laufzeitprojekts mittels GPA.
  • Projektsicherung:
    Speichern einer Projektkopie auf dem Gira X1.
  • Inbetriebnahme:
    Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert.
    Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
  • Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates.
  • Push-Nachricht in Verbindung mit dem Gira S1.

Hohe Sicherheit:

  • Einfacher Fernzugriff mit dem Gira S1.
  • App-Fernzugriff über integrierten OpenVPN-Server.
  • Fernwartung über integrierten OpenVPN-Server.
  • Das Gerätepasswort schützt den Gira X1 vor Fremdzugriff.
  • Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen App und Gira X1 sowie zwischen GPA und Gira X1 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich.
  • VDE Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft".

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
4 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V.
  • Gira X1 Softwareerweiterungen im Gira App-Shop verfügbar
    Der Gira X1 (Art.-Nr.: 2096 00) ist im Standardlieferumfang mit 250 Funktionen und 1.000 Datenpunkten ausgestattet. Im Gira App Shop (https://appshop.gira.com) sind kostenpflichtige Erweiterungspakete für den Gira X1 erhältlich.
    • Gira X1 Softwareerweiterung mit 125 Funktionen bietet:
      Zusätzliche 125 Funktionen und 500 weitere Datenpunkte, dadurch verfügt der Gira X1 dann über 375 Funktionen und 1.500 Datenpunkte.
    • Gira X1 Softwareerweiterung mit 250 Funktionen bietet:
      Zusätzliche 250 Funktionen und 1.000 weitere Datenpunkte, dadurch verfügt der Gira X1 dann über 500 Funktionen und 2.000 Datenpunkte.
    Es ist möglich einen Gira X1 mit beiden Paketen zu erweitern. Dann verfügt der Gira X1 über zusammen 625 Funktionen und 2.500 Datenpunkte.
    Jedes Erweiterungspaket lässt sich nur einmal lizensieren.
  • Gira bietet Entwicklern verschiedene Tools zur Entwicklung von Erweiterungen für die Gira Smart Building Produkte:
    • Gira X1/L1 Logikbaustein SDK
    • Gira IoT REST API

    https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Amazon Alexa einrichten
Gebrauchsanleitungen

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 5.267 Kb

Laden


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Projektierungssoftware V5.0 für Gira One, den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

Best.-Nr.

ZIP, 1.124.002 Kb

Laden


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App für Windows PC

Best.-Nr. 2096 00
2039 00

EXE, 60.845 Kb

Laden


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App für Windows PC

Best.-Nr. 2096 00
2039 00

EXE, 63.707 Kb

Laden


Gira X1
Zertifikate

Lizenztext

Best.-Nr. 2096 00

PDF, 859 Kb

Laden


Gira X1
Ökobilanzinformation

Ökobilanz nach ISO 14040

Best.-Nr. 2096 00

PDF, 124 Kb

Laden


Gira X1
Software

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8

Best.-Nr. 2096 00

ZIP, 247 Kb

Laden


Gira X1
Zertifikate

Lizenztext der X1-App

Best.-Nr. 2096 00

PDF, 165 Kb

Laden


Gira X1
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 2096 00

PDF, 383 Kb

Laden


Gira X1
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung für die Gira Smart Home App

Best.-Nr. 2096 00

PDF, 2.528 Kb

Laden


Gira X1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 2096 00

PDF, 1.823 Kb

Laden


Gira X1 Firmware-Update
Software

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 5.0.1 benötigt.

Best.-Nr. 2096 00

ZIP, 51.987 Kb

Laden


Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle
Software

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Best.-Nr. 2096 00

ZIP, 234 Kb

Laden


Gira X1 Logikbaustein Schüco Fenster / Schiebesysteme
Software

Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesysteme:
Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um eine Steuerung mit der Gira X1 Funktion „Rollladen/Jalousie“ zu ermöglichen.

Best.-Nr. 2096 00

ZIP, 467 Kb

Laden


Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"
Software

Gira G1 Benachrichtigungen:
Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1.

Gira G1 TKS-Zustand:
Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.

Best.-Nr. 2096 00

ZIP, 462 Kb

Laden


Gira X1/ L1/ GPA
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 1.172 Kb

Laden


Google Assistant einrichten
Gebrauchsanleitungen

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 2.358 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads