Neu

Gira One Server

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2039 00
2039 00
529,23 EUR
EAN 4010337114062
VE 1
PS 25
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Inbetriebnahme-Server von maximal 200 Gira One Geräten.
  • Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS und Android).
  • Gira Smart Home App auch für PC mit Windows Betriebssystem verfügbar.
  • Verbraucher, die in der Gira Smart Home App visualisiert werden: Schalten, Dimmen, Garagentor, Türöffner, Jalousie, Rollladen, Markise, Dachfenster, Dachkuppel (mit und ohne Positionierung), Fußbodenheizung (elektrisch), Fußbodenheizung (wassergeführt), Heizkörper (elektrisch), Heizkörper (wassergeführt), Fußbodenheizung / -kühlung (wassergeführt), Wärme- / Kältebedarfsmeldung, Statusanzeige eines Binärezustands (Ein, Aus), Statusanzeige von Dezimalzustände (Ist-Temperatur)
  • Gruppensteuerung (Schalten, Dimmen, Jalousie, Rollladen, Markise, Dachfenster, Dachkuppel), Szenen, IP-Kamera, Sonos-Audiosteuerung, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatische Projektdokumentation.
  • Automatische Endkunden-Dokumentation.
  • Integrierte Diagnosefunktion:
    • Busmonitor zur Steuerung von Geräten und Verbrauchern.
    • Telegrammmonitor mit Ringspeicher für die Speicherung von bis zu 500.000 Telegrammen.
  • Pro Projekt können bis zu 250 Verbraucher über die Gira Smart Home App gesteuert werden.
  • Bis zu 250 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Zeitschaltpunkten, die der Benutzer in der App einstellen kann.
  • In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden.
  • Anwesenheitssimulation mit tagesentsprechendem Start der Simulation.
  • Anbindung an Sonos mit maximal 8 Sonos-Räumen inkl. Zuordnung und Auswahl der Favoriten.
  • Anbindung an Philips Hue mit maximal 30 Hue Verbrauchern, bzw. maximal 5 Hue Bridges.
  • Anbindung von maximal 20 IP-Kameras.
  • Anbindung eines Gira eNet SMART HOME Servers mit jeweils maximal 100 eNet Schalt-, Dimm- und Beschattungsverbrauchern.
  • Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeraten auf den Gira One Server.
  • Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche:
    • Individueller Favoritenbereich.
    • Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen.
    • Einfache Anpassung von Funktionen und Räumen (Sortierung, Bezeichnungen, Symbole, Parameter, Raum- und Gewerkezuordnung).
    • Mehr als 400 Symbole zur Individualisierung der Visualisierung verfügbar.
    • Temperaturanzeige in der Kopfzeile (Innen- und Außentemperatur).
    • NFC-Tag zum Aufrufen von individuellen Szenen.
    • Automatisches Festlegen des Standort per GPS für Astro-Funktion.
    • Fernzugriff aktivieren und freischalten für andere Benutzer.
    • Fernwartung für die Elektrofachkraft freischalten.
    • Benutzerverwaltung inkl. Verwaltung der Zugriffsrechte für einzelne Benutzer.
    • PIN-Schutz für die Systemeinstellung in der Gira Smart Home App.
    • Gerätepasswort des Gira One Servers über Gira Smart Home App als Administrator änderbar.
    • Bis zu 50 Szenen mit jeweils 64 Szenenvarianten.
  • Zugriff auf mehrere Profile in der Gira Smart Home App (Gira One, Gira X1).
  • Zeitsparende Inbetriebnahme:
    • Die Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt über den neuen Gira Projekt Assistenten (ab GPA Version 5). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
    • Assistenzgeführte Schritt-für-Schritt Projektierung ermöglicht eine sehr einfache Inbetriebnahme des Gira One Systems.
    • Offline-Inbetriebnahme mit GPA: Vorbereitung am Schreibtisch, ohne die Geräte bereits zu besitzen. Aufspielen vor Ort beim Kunden, nachdem die Geräte installiert sind.
    • Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Auslesen des aktuellen Projekts mittels GPA.
  • Projektsicherung:
    Automatische Speicherung einer Projektkopie auf dem Gira One Server.
  • Kontinuierliche, funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über kostenlose Firmware- und Software-Updates.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • Basierend auf dem weltweit bewährten Smart-Home-Standard KNX.

Hohe Sicherheit:

  • Integrierte, sichere Fernzugriffsfunktion für Gira Smart Home App.
  • Integrierte, sichere Fernwartungsfunktion mit dem Gira Projekt Assistenten.
  • Das Gerätepasswort schützt den Gira One Server vor Fremdzugriff.
  • Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen Gira Smart Home App und Gira One Server sowie zwischen GPA und Gira One Server verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Die verschlüsselte Bus-Kommunikation (KNX Data Secure) zwischen Gira One Geräten und Gira One Server schützt vor ungewollten Zugriffen und Manipulation des Smart Homes durch Dritte.

Technische Daten

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8

Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
2 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse:
IP: 2 x Buchsen RJ45

Anschlüsse:
Gira One Bus: Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Stromaufnahme:
70 mA

Hinweise

  • Versorgung über DC 24 V.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 53.552 Kb

Laden


Gira One Server
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2039 00

PDF, 280 Kb

Laden


Gira One Server
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 2039 00

PDF, 650 Kb

Laden


Gira One Server Firmware-Update
Software

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 5.0 benötigt.

Best.-Nr. 2039 00

ZIP, 54.809 Kb

Laden


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Projektierungssoftware V5.1 für Gira One, den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

Best.-Nr.

ZIP, 1.123.992 Kb

Laden


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App für Windows PC

Best.-Nr. 2096 00
2039 00

EXE, 60.845 Kb

Laden


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App für Windows PC

Best.-Nr. 2096 00
2039 00

EXE, 63.707 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads