Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

TFT-Farbdisplay


Reinweiß glänzend
678,43 EUR
Best.-Nr. 1286 112
EAN 4010337047438
VE 1
PS 10

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Merkmale

  • Hochauflösendes, aktives TFT-Farbdisplay zur Erweiterung der Wohnungsstationen.
  • Einheitliche Montage von Türkommunikation und Elektroinstallation in eine Gerätedose.
  • Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm. Dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Aufgrund der Modularität einfache Erweiterung der Wohnungsstationen um das TFT-Farbdisplay.
  • Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
  • OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung.

Ausschalter mit folgenden Funktionen

  • Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays.
  • Kameraumschaltung – gezielte Anwahl von bis zu 15 Kameraquellen. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird.

Cursortaster mit 5-Wege-Navigation zur Parametereinstellung

  • Als Endkunde: Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, sowie Einschaltzeit des Displays.
  • Als Installateur: Auswahl der Sprache (deutsch oder englisch), Frequenzeinstellung, Terminisierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, sowie Einschaltzeit des Displays.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über Verbindungskabel

Anschlüsse Displayeinsatz
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Video:
1 x Steckerleiste

Farbsystem:
PAL

Displaygröße
System 55:
4,57 cm (1,8″)
Flächenschalter:
6,35 cm (2,5″)

Anzahl der Bildpunkte
System 55:
557 x 234
Flächenschalter:
960 x 240

Einbautiefe:
33 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Nicht verwendbar in Kombination mit der Wohnungsstation AP.
  • Integration in das Profil 55 möglich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

TFT-Farbdisplay
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1286 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
82 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste