Gong AP

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1200 03
1200 03
80,32 EUR
EAN 4010337200031
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Der Gong AP dient im Gira Türkommunikationssystem zur zusätzlichen Signalisierung.
  • Komplett vormontierter Gong AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
  • Designvielfalt durch Integration, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
  • Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen möglich.
  • Einfache Montage durch abziehbare Schraubklemmen.
  • Einfache Demontage des Geräts bei Renovierungsarbeiten.
  • Befestigungslöcher für die Montage.
  • Signalübertragung und Versorgung des Gong AP über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Parallelschaltung von bis zu drei Gongs bzw. Wohnungsstationen möglich.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.
  • LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf.
  • Möglichkeit der Ruftonabschaltung.
  • Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
  • Ruftonmelodieauswahl – bis zu fünf verschiedene Ruftonmelodien lassen sich auswählen.

Die Bedientasten des Gongs steuern die folgenden Funktionen

  • Einstellen der Ruftonmelodie.
  • Rufton ein- und ausschalten.
  • Einstellung der Ruftonlautstärke.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Etagenruftaster:
2 x Schraubklemme

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich.
  • Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.

Abmessungen in mm

Gerät: B 55 H 127 T 20

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Gong AP
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1200 ..

PDF, 110 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads