Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte und Shutter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 1172 01
1172 01
64,54 EUR
EAN 4010337172017
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1172 03
1172 03
64,54 EUR
EAN 4010337017202
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 1172 27
1172 27
64,54 EUR
EAN 4010337172277
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 1172 28
1172 28
66,58 EUR
EAN 4010337172284
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 1172 26
1172 26
69,66 EUR
EAN 4010337172260
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 1172 005
1172 005
69,66 EUR
EAN 4010337037859
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 1172 015
1172 015
69,66 EUR
EAN 4010337082910
VE 1/5
PS 02
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 1172 600
1172 600
82,54 EUR
EAN 4010337032847
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.
  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
  • Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
  • Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Betrieb:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtstärke:
0,2 cd

Einbautiefe:
29 mm

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +40 °C

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira LED-Beleuchtung
Produktinformation

Produktinformation
Gira LED-Beleuchtung
Für mehr Sicherheit und Orientierung
Bestell-Nr. 1766 10

Best.-Nr.

PDF, 248 Kb

Laden


Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1170 ..
1172 ..

PDF, 233 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads