Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 


Cremeweiß glänzend
54,61 EUR
Best.-Nr. 1170 01
EAN 4010337170013
VE 1/5
PS 02

Reinweiß glänzend
54,61 EUR
Best.-Nr. 1170 03
EAN 4010337170037
VE 1/5
PS 02

Reinweiß seidenmatt
54,61 EUR
Best.-Nr. 1170 27
EAN 4010337170273
VE 1/5
PS 02

Anthrazit
56,46 EUR
Best.-Nr. 1170 28
EAN 4010337170280
VE 1/5
PS 02

Farbe Alu
59,27 EUR
Best.-Nr. 1170 26
EAN 4010337170266
VE 1/5
PS 02

Schwarz matt
61,53 EUR
Best.-Nr. 1170 005
EAN 4010337037637
VE 1/5
PS 11

Grau matt
59,96 EUR
Best.-Nr. 1170 015
EAN 4010337082903
VE 1/5
PS 11

Edelstahl (lackiert)
70,69 EUR
Best.-Nr. 1170 600
EAN 4010337021124
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Merkmale

  • SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.
  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
  • Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
  • Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Betrieb:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Stand-by:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Lichtstärke:
0,2 cd

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +40 °C

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
117003
Dateiformat
RFA
Dateigröße
464 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
117003
Dateiformat
IFC
Dateigröße
14 Kb

Gira LED-Beleuchtung
Produktinformation

Produktinformation
Gira LED-Beleuchtung
Für mehr Sicherheit und Orientierung
Bestell-Nr. 1766 10

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
248 Kb

Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1170 ..
1172 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
233 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste